10316764
RCGH-60
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 14,7254 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | zatlačovací |
| Přípustná tloušťka panelu | 0.197 in |
| Přípustná tloušťka panelu | 5.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 5.5 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 139.7 mm |
| Celková délka | 6 in |
| Celková délka | 152.4 mm |
| Celková šířka | 0.24 in |
| Celková šířka | 6.1 mm |
| Tloušťka panelu | 0.063 in |
| Tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |