10318706
RN-850-3
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 27,4289 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | zatlačovací |
| Přípustná tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Přípustná tloušťka panelu | 0.063 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 8 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 203.2 mm |
| Celková délka | 215.9 mm |
| Celková délka | 8.5 in |
| Celková šířka | 0.252 in |
| Celková šířka | 6.4 mm |
| Tloušťka panelu | 0.047 - 0.063 in |
| Tloušťka panelu | 1.2 - 1.6 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |