Menu Vyhledávání

Šrouby s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto zvedací šrouby s okem a vnějším závitem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Při používání je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.

Tvoří je dřík se závitem a oko v horní části. Dřík se závitem usnadňuje montáž do předvrtaných otvorů nebo zátek se závitem a oko poskytuje spolehlivý kontaktní bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnějším závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.

Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.

  • Je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +200 C.
  • Používají se na háky a řetězy, na stavbách a v automobilovém průmyslu.
  • Tvoří je dřík se závitem a oko v horní části.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovaná Produktová řada: SRP4043A2, SRP4040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 39
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 Materiál d1 Typ závitu w1 w2 d2 Koupit
1 650,522 Kč - 2 539,2261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
128.0
ocel pozinkovaná
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
21,313 Kč - 32,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
ocel pozinkovaná
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
73,109 Kč - 112,513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel pozinkovaná
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
1 808,883 Kč - 2 782,8391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.0
ocel nerezavějící AISI 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
82,774 Kč - 127,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0
ocel nerezavějící AISI 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
243,613 Kč - 374,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel nerezavějící AISI 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
282,77 Kč - 434,9348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel pozinkovaná
M22
Coarse
72.0
40.0
40.0
682,513 Kč - 1 050,0391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.0
ocel pozinkovaná
M27
Coarse
108.0
60.0
65.0
404,204 Kč - 621,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel nerezavějící AISI 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
93,183 Kč - 143,4913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
ocel nerezavějící AISI 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
114,00 Kč - 175,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
425,022 Kč - 653,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel nerezavějící AISI 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
3 996,691 Kč - 6 148,5652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
187.0
ocel pozinkovaná
M56
Fine
184.0
100.0
110.0
270,378 Kč - 416,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
ocel nerezavějící AISI 316
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
308,543 Kč - 474,8348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel nerezavějící AISI 316
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
906,052 Kč - 1 394,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
ocel nerezavějící AISI 316
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
178,93 Kč - 275,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel pozinkovaná
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
1 226,491 Kč - 1 886,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
128.0
ocel pozinkovaná
M33
Coarse
126.0
70.0
75.0
27,509 Kč - 42,3783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
ocel pozinkovaná
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
91,943 Kč - 141,5087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
ocel pozinkovaná
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
  • z/ze 2
Šrouby s okem - zvedací Drsný M36 126.0 ocel pozinkovaná

20198626

Cenové rozmezí
2 539,2261 Kč - 1 650,522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M6 36.0 ocel pozinkovaná

20198497

Cenové rozmezí
32,713 Kč - 21,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel pozinkovaná

20198541

Cenové rozmezí
112,513 Kč - 73,109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M30 108.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199036

Cenové rozmezí
2 782,8391 Kč - 1 808,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M6 36.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199180

Cenové rozmezí
127,3826 Kč - 82,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    11.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199227

Cenové rozmezí
374,713 Kč - 243,613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M22 72.0 ocel pozinkovaná

20199371

Cenové rozmezí
434,9348 Kč - 282,77 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M22
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M27 108.0 ocel pozinkovaná

20199388

Cenové rozmezí
1 050,0391 Kč - 682,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M20 72.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199012

Cenové rozmezí
621,7957 Kč - 404,204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M8 36.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199197

Cenové rozmezí
143,4913 Kč - 93,183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199203

Cenové rozmezí
175,213 Kč - 114,00 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M20 72.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199234

Cenové rozmezí
653,7652 Kč - 425,022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Šrouby s okem - zvedací Jemný M56 184.0 ocel pozinkovaná

20198695

Cenové rozmezí
6 148,5652 Kč - 3 996,691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Šrouby s okem - zvedací Jemný M12 54.0 ocel nerezavějící AISI 316

20198992

Cenové rozmezí
416,10 Kč - 270,378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199005

Cenové rozmezí
474,8348 Kč - 308,543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M24 90.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199029

Cenové rozmezí
1 394,0217 Kč - 906,052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M18 72.0 ocel pozinkovaná

20199364

Cenové rozmezí
275,087 Kč - 178,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M33 126.0 ocel pozinkovaná

20199395

Cenové rozmezí
1 886,9478 Kč - 1 226,491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M10 45.0 ocel pozinkovaná

20198510

Cenové rozmezí
42,3783 Kč - 27,509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Šrouby s okem - zvedací Jemný M12 54.0 ocel pozinkovaná

20198534

Cenové rozmezí
141,5087 Kč - 91,943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5