20199227
20199227
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 374,713 Kč |
| 20 - 49 | 318,4565 Kč |
| 50 - 99 | 281,0348 Kč |
| 100 + | 243,613 Kč |
| Typ závitu | Coarse |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 35.0 |
| w1 | 63.0 |
| l1 | 27.0 |
| h1 | 62.0 |
| w2 | 35.0 |
| w3 | 14.0 |
| F1 max. kg | 700.0 |
| F2 max. kg | 500.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.28 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |