20199388
20199388
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 1 081,5403 Kč |
| 20 - 49 | 919,1944 Kč |
| 50 - 99 | 811,219 Kč |
| 100 + | 702,9884 Kč |
| Typ závitu | Coarse |
|---|---|
| d1 | M27 |
| d2 | 65.0 |
| w1 | 108.0 |
| l1 | 45.0 |
| h1 | 109.0 |
| w2 | 60.0 |
| w3 | 24.0 |
| F1 max. kg | 1800.0 |
| F2 max. kg | 1270.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.93 |
| Materiál | ocel pozinkovaná |