Menu Vyhledávání

Šrouby s okem - zvedací Drsný M22 72.0 ocel pozinkovaná

Tyto šrouby s okem nabízejí bezpečné a přístupné místo ke zvedání a vyzdvihování různých druhů těžkého nákladu. Jsou připevněny k zařízení, které se používá k jeho přenosu. Odolávají teplotám od -20 °C do +200 °C. Jsou vyrobeny z oceli, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20199371

Staré objednací číslo:

20199371

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 447,9828 Kč
20 - 49 380,8492 Kč
50 - 99 335,9233 Kč
100 + 291,2531 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

447,98 Kč

1 x 447,9828 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Coarse
d1 M22
d2 40.0
w1 72.0
l1 30.0
h1 71.0
w2 40.0
w3 16.0
F1 max. kg 1200.0
F2 max. kg 830.0
Hmotnost (kg) 0.45
Materiál ocel pozinkovaná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás