Menu Vyhledávání

Chrániče přírub 715.0 mm 30.0 mm polyethylen žlutá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nové objednací číslo:

10232798

Staré objednací číslo:

32281

25 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 3 259,2526 Kč
20 + 2 687,0069 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 259,25 Kč

1 x 3 259,2526 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 715.0 mm
h 30.0 mm
Jmenovitý průměr potrubí DN 500
Tlaková třída 16
standardní DIN
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás