Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Jmenovitý průměr potrubí | h | Tlaková třída | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599,3341 Kč - 727,5802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| 88,7339 Kč - 103,0106 Kč | 67 Skladem |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1 in
25.4 mm
|
300
|
||
| 1 286,6408 Kč - 1 558,4583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
| 184,405 Kč - 223,5725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| 2 211,2079 Kč - 2 663,0352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28 in
711.2 mm
|
18"
|
2.378 in
60.4 mm
|
300
|
||
| 9 768,7956 Kč - 12 089,032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.614 in
930.0 mm
|
24"
|
3.858 in
98.0 mm
|
600
|
||
| 1 142,8397 Kč - 1 142,8397 Kč | 126 Skladem |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 1 573,3957 Kč - 1 910,0327 Kč | 44 Skladem |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| 532,317 Kč - 636,0456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
| 134,4078 Kč - 162,875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
||
| 132,0235 Kč - 159,9737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 444,6746 Kč - 453,7749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 274,8624 Kč - 328,4072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 860,3076 Kč - 1 051,0322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 2 505,4602 Kč - 2 505,4602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 459,0331 Kč - 595,0429 Kč | 27 Skladem |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 237,7775 Kč - 286,2234 Kč | 194 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 1 673,1889 Kč - 2 033,7402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 384,0489 Kč - 462,5708 Kč | 149 Skladem |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 619,0975 Kč - 751,6955 Kč | 16 Skladem |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300