Menu Vyhledávání

Chrániče přírub 580.0 mm 28.0 mm polyethylen žlutá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nové objednací číslo:

10239285

Staré objednací číslo:

34299

44 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 29 1 910,0327 Kč
30 + 1 573,3957 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 910,03 Kč

1 x 1 910,0327 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 580.0 mm
h 28.0 mm
Jmenovitý průměr potrubí DN 400
Tlaková třída 16
standardní DIN
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás