Menu Vyhledávání

Kryty přírub

Skladem

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Jmenovitý průměr potrubí h Tlaková třída Koupit
865,9378 Kč - 1 051,4056 Kč 18 Skladem
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
1 544,1815 Kč - 1 876,6678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
2 578,8832 Kč - 3 134,2382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
1 332,0419 Kč - 1 612,5057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
62,9033 Kč - 70,8808 Kč 15 Skladem
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
195,4797 Kč - 250,992 Kč 12 Skladem
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
59,6634 Kč - 69,861 Kč 112 Skladem
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
371,2804 Kč - 447,145 Kč 169 Skladem
200.0 mm
DN 80
21.0 mm
40
1 243,8107 Kč - 1 243,8107 Kč 48 Skladem
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
111,6857 Kč - 125,4453 Kč 40 Skladem
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
475,6984 Kč - 485,2125 Kč 2 Skladem
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
3 409,6176 Kč - 3 409,6176 Kč 35 Skladem
749.0 mm
DN 500
46.0 mm
40
412,8034 Kč - 497,2715 Kč 7 Skladem
241.3 mm
3"
38.1 mm
900
1 513,6749 Kč - 1 824,3007 Kč 38 Skladem
508.0 mm
10"
63.5 mm
600
1 673,1889 Kč - 2 033,7402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
2 709,9588 Kč - 3 291,8276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
241,7128 Kč - 291,035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
1 853,1845 Kč - 1 853,1845 Kč 4 Skladem
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
386,4332 Kč - 465,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
584,5116 Kč - 704,456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
  • z/ze 8
Chrániče přírub 444.5 mm 47.7 mm polyethylen žlutá

10231647

Cenové rozmezí
1 051,4056 Kč - 865,9378 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 596.9 mm 36.6 mm polyethylen žlutá

10231685

Cenové rozmezí
1 876,6678 Kč - 1 544,1815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    16"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 698.5 mm 42.9 mm polyethylen žlutá

10231722

Cenové rozmezí
3 134,2382 Kč - 2 578,8832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    20"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 584.2 mm 53.8 mm polyethylen žlutá

10231579

Cenové rozmezí
1 612,5057 Kč - 1 332,0419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    14"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 149.3 mm 28.4 mm polyethylen žlutá

10231777

Cenové rozmezí
70,8808 Kč - 62,9033 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 320.0 mm 17.0 mm polyethylen žlutá

10231852

Cenové rozmezí
250,992 Kč - 195,4797 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 124.0 mm 17.5 mm polyethylen žlutá

10231890

Cenové rozmezí
69,861 Kč - 59,6634 Kč

Skladové zásoby
112 Skladem
Parametry
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Tlaková třída
    400
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 200.0 mm 21.0 mm polyethylen žlutá

10232712

Cenové rozmezí
447,145 Kč - 371,2804 Kč

Skladové zásoby
169 Skladem
Parametry
  • d
    200.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 80
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 265.0 mm 15.0 mm polyethylen žlutá

10232750

Cenové rozmezí
1 243,8107 Kč - 1 243,8107 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 150
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 209.5 mm 31.8 mm polyethylen žlutá

10232835

Cenové rozmezí
125,4453 Kč - 111,6857 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 330.0 mm 25.0 mm polyethylen žlutá

10231869

Cenové rozmezí
485,2125 Kč - 475,6984 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 175
  • Tlaková třída
    25
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 749.0 mm 46.0 mm polyethylen žlutá

10231906

Cenové rozmezí
3 409,6176 Kč - 3 409,6176 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • d
    749.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 500
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 241.3 mm 38.1 mm polyethylen žlutá

10232873

Cenové rozmezí
497,2715 Kč - 412,8034 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • d
    241.3 mm
  • h
    38.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 508.0 mm 63.5 mm polyethylen žlutá

10233283

Cenové rozmezí
1 824,3007 Kč - 1 513,6749 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • d
    508.0 mm
  • h
    63.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 647.7 mm 57.1 mm polyethylen žlutá

10231692

Cenové rozmezí
2 033,7402 Kč - 1 673,1889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    16"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 774.7 mm 63.5 mm polyethylen žlutá

10231739

Cenové rozmezí
3 291,8276 Kč - 2 709,9588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    20"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 160.0 mm 11.0 mm polyethylen žlutá

10232682

Cenové rozmezí
291,035 Kč - 241,7128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 65
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 565.0 mm 22.0 mm polyethylen žlutá

10233382

Cenové rozmezí
1 853,1845 Kč - 1 853,1845 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 400
  • Tlaková třída
    10
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 215.9 mm 23.9 mm polyethylen žlutá

10238981

Cenové rozmezí
465,4721 Kč - 386,4332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3 1/2"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 330.2 mm 44.5 mm polyethylen žlutá

10239025

Cenové rozmezí
704,456 Kč - 584,5116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI