Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Jmenovitý průměr potrubí | h | Tlaková třída | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268,3991 Kč - 325,7213 Kč | 1 Skladem |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 274,8624 Kč - 328,4072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 860,3076 Kč - 1 051,0322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 237,7775 Kč - 286,2234 Kč | 194 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 1 085,7185 Kč - 1 307,5532 Kč | 1 Skladem |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 198,1215 Kč - 219,1631 Kč | 47 Skladem |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 3 663,2919 Kč - 3 738,1627 Kč | 22 Skladem |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
| 257,4115 Kč - 312,2489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
| 149,3883 Kč - 181,1733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
| 10232767 | 512,1371 Kč - 611,9447 Kč | 12 Skladem |
10.63 in
270.0 mm
|
DN 125
|
0.906 in
23.0 mm
|
40
|
|
| 164,6148 Kč - 185,6402 Kč | 6 Skladem |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
||
| 603,5137 Kč - 727,5802 Kč | 31 Skladem |
14 in
355.6 mm
|
6"
|
1.882 in
47.8 mm
|
600
|
||
| 247,2569 Kč - 297,7855 Kč | 71 Skladem |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 392,5231 Kč - 476,0719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 1 730,8272 Kč - 2 068,0962 Kč | 38 Skladem |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 1 343,9516 Kč - 1 371,6662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 810,8993 Kč - 977,1783 Kč | 34 Skladem |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 372,9033 Kč - 449,084 Kč | 121 Skladem |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
| 842,2822 Kč - 1 022,4788 Kč | 26 Skladem |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 508,1012 Kč - 607,1188 Kč | 100 Skladem |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150