Menu Vyhledávání

Chrániče přírub 774.7 mm 63.5 mm polyethylen žlutá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nové objednací číslo:

10231739

Staré objednací číslo:

31882

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 15 3 195,9491 Kč
16 + 2 631,0279 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 195,95 Kč

1 x 3 195,9491 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 774.7 mm
h 63.5 mm
Jmenovitý průměr potrubí 20"
Tlaková třída 300
standardní ANSI
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás