Menu Vyhledávání

Kryty přírub

Skladem

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Jmenovitý průměr potrubí h Tlaková třída Koupit
2 709,9588 Kč - 3 291,8276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
1 544,1815 Kč - 1 876,6678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
2 578,8832 Kč - 3 134,2382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
268,3991 Kč - 325,7213 Kč 1 Skladem
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
55,5843 Kč - 63,2397 Kč 84 Skladem
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
561,5454 Kč - 681,3318 Kč 49 Skladem
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
865,9378 Kč - 1 051,4056 Kč 18 Skladem
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
207,8883 Kč - 237,4184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
1 739,4018 Kč - 2 112,4201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
402,1175 Kč - 481,7453 Kč 46 Skladem
343.0 mm
8"
33.0 mm
589,5817 Kč - 704,456 Kč 19 Skladem
360.0 mm
DN 200
27.0 mm
25
844,4509 Kč - 1 008,9778 Kč 13 Skladem
425.0 mm
DN 250
29.0 mm
25
826,0607 Kč - 826,0607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
DN 80
24.0 mm
352,0169 Kč - 359,049 Kč 5 Skladem
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
593,0575 Kč - 710,7901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
862,8756 Kč - 880,249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
1 510,6443 Kč - 1 805,0258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
515.0 mm
DN 300
38.0 mm
40
88,7339 Kč - 103,0106 Kč 67 Skladem
190.5 mm
2 1/2"
25.4 mm
300
386,4332 Kč - 465,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
316,0292 Kč - 322,234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
95.0 mm
DN 15
16.0 mm
  • z/ze 8
Chrániče přírub 774.7 mm 63.5 mm polyethylen žlutá

10231739

Cenové rozmezí
3 291,8276 Kč - 2 709,9588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    20"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 596.9 mm 36.6 mm polyethylen žlutá

10231685

Cenové rozmezí
1 876,6678 Kč - 1 544,1815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    16"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 698.5 mm 42.9 mm polyethylen žlutá

10231722

Cenové rozmezí
3 134,2382 Kč - 2 578,8832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    20"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 190.5 mm 28.4 mm polyethylen žlutá

10231760

Cenové rozmezí
325,7213 Kč - 268,3991 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2 1/2"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 98.6 mm 12.7 mm polyethylen žlutá

10231562

Cenové rozmezí
63,2397 Kč - 55,5843 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 317.5 mm 36.5 mm polyethylen žlutá

10231609

Cenové rozmezí
681,3318 Kč - 561,5454 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    6"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 444.5 mm 47.7 mm polyethylen žlutá

10231647

Cenové rozmezí
1 051,4056 Kč - 865,9378 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 228.6 mm 30.2 mm polyethylen žlutá

10238998

Cenové rozmezí
237,4184 Kč - 207,8883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3 1/2"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 603.3 mm 69.9 mm polyethylen žlutá

10239032

Cenové rozmezí
2 112,4201 Kč - 1 739,4018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    14"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 343.0 mm 33.0 mm polyethylen žlutá

10239421

Cenové rozmezí
481,7453 Kč - 402,1175 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • standardní
    ANSI
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 360.0 mm 27.0 mm polyethylen žlutá

10239186

Cenové rozmezí
704,456 Kč - 589,5817 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • d
    360.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Tlaková třída
    25
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 425.0 mm 29.0 mm polyethylen žlutá

10239223

Cenové rozmezí
1 008,9778 Kč - 844,4509 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • d
    425.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Tlaková třída
    25
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 200.0 mm 24.0 mm polyethylen žlutá

10239322

Cenové rozmezí
826,0607 Kč - 826,0607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    200.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 80
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 285.0 mm 24.0 mm polyethylen žlutá

10239360

Cenové rozmezí
359,049 Kč - 352,0169 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 150
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 445.0 mm 30.0 mm polyethylen žlutá

10239407

Cenové rozmezí
710,7901 Kč - 593,0575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 300
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 479.0 mm 93.0 mm polyethylen žlutá

10239445

Cenové rozmezí
880,249 Kč - 862,8756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 515.0 mm 38.0 mm polyethylen žlutá

10239254

Cenové rozmezí
1 805,0258 Kč - 1 510,6443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    515.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 300
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 190.5 mm 25.4 mm polyethylen žlutá

10231753

Cenové rozmezí
103,0106 Kč - 88,7339 Kč

Skladové zásoby
67 Skladem
Parametry
  • d
    190.5 mm
  • h
    25.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2 1/2"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 215.9 mm 23.9 mm polyethylen žlutá

10238981

Cenové rozmezí
465,4721 Kč - 386,4332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3 1/2"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 95.0 mm 16.0 mm polyethylen žlutá

10239292

Cenové rozmezí
322,234 Kč - 316,0292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    95.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 15
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá