Menu Vyhledávání

Chrániče přírub 425.0 mm 29.0 mm polyethylen žlutá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nové objednací číslo:

10239223

Staré objednací číslo:

34290

13 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 25 1 008,9778 Kč
26 + 844,4509 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 008,98 Kč

1 x 1 008,9778 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 425.0 mm
h 29.0 mm
Jmenovitý průměr potrubí DN 250
Tlaková třída 25
standardní DIN
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás