Kryty přírub jsou ideální pro ochranu vnitřně potažených přírub a poskytují kompletní všestrannou ochranu přírub. Jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem typům čel přírub.
Nabízejí pružnost, odolnost a všestrannou konstrukci, díky čemuž jsou vhodné pro ochranu otvorů pro šrouby. Snadno se nasazují. Tato řada zahrnuje injekčně vstřikované varianty.
Vyhovují ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní jmenovitý průměr | Vnitřní výška | průměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,1748 Kč - 70,2493 Kč | 1255 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
100,2612 Kč - 138,6601 Kč | 100 Skladem |
1.500 in
38.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|||||||
225,7621 Kč - 263,3983 Kč | 29 Skladem |
6.000 in
152.4 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
15 in
381.0 mm
|
|||||||
141,1047 Kč - 163,3881 Kč | 121 Skladem |
4.000 in
101.6 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
9 in
228.6 mm
|
|||||||
50,005 Kč - 57,9256 Kč | 52 Skladem |
0.500 in
12.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||
379,2496 Kč - 468,8712 Kč | 50 Skladem |
1.250 in
31.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||||||
372,863 Kč - 449,0978 Kč | 25 Skladem |
8.661 in
220.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
|||||||
141,2303 Kč - 171,225 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.315 in
33.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
|||||||
182,8408 Kč - 221,746 Kč | 40 Skladem |
1.660 in
42.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||||||
245,4657 Kč - 295,6521 Kč | 21 Skladem |
2.000 in
50.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||
1 293,2445 Kč - 1 565,5395 Kč | 29 Skladem |
14.000 in
355.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
23 in
584.2 mm
|
|||||||
208,0966 Kč - 251,7969 Kč | 6 Skladem |
8.000 in
203.2 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
|||||||
445,6631 Kč - 577,7116 Kč | 4 Skladem |
12.000 in
304.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
19.094 in
485.0 mm
|
|||||||
1 624,4552 Kč - 1 974,505 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.000 in
406.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
25.5 in
647.7 mm
|
|||||||
2 631,0279 Kč - 3 195,9491 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.000 in
508 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
30.5 in
774.7 mm
|
|||||||
61,0711 Kč - 68,8163 Kč | 91 Skladem |
1.000 in
25.4 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
5.878 in
149.3 mm
|
|||||||
189,7861 Kč - 243,6815 Kč | 1 Skladem |
12.598 in
320.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.598 in
320.0 mm
|
|||||||
57,9256 Kč - 67,8262 Kč | 249 Skladem |
1.000 in
25.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||||
234,6726 Kč - 282,5582 Kč | 212 Skladem |
2.875 in
73 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||||
362,042 Kč - 436,0039 Kč | 1 Skladem |
8.268 in
210.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku