Menu Vyhledávání

Kryty přírub – samolepicí chrániče celého čela příruby

Skladem

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

Samolepicí chrániče celého čela příruby jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení.

  • Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
  • Splňuje specifikace ANSI B16.5 a ASME B16.47 pro úroveň tlaku 15 liber (lb).
Materiál: polyethylen Barva: černá Produktová řada: SR1373

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní nominální rozměry trubky OD Koupit
1 477,5355 Kč - 1 477,5355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 in
984.3 mm
482,244 Kč - 535,7213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 in
635.0 mm
41,179 Kč - 76,733 Kč 25 Skladem
3-1/2 in
215.9 mm
131,3716 Kč - 204,3556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.4 mm
279.4 mm
996,2536 Kč - 996,2536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24 in
812.8 mm
189,7991 Kč - 375,3783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10 in
406.4 mm
39,4491 Kč - 78,1399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 in
152.4 mm
256,0078 Kč - 504,8455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12 in
482.6 mm
20,9028 Kč - 43,8197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
88.9 mm
39,6163 Kč - 82,7364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2-1/2 in
177.8 mm
26,6619 Kč - 52,7061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
117.5 mm
47,007 Kč - 92,6954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 in
190.5 mm
745,5727 Kč - 745,5727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20 in
698.5 mm
650,9729 Kč - 650,9729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14 in
533.4 mm
136,5728 Kč - 270,4255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
203.2 mm
342.9 mm
29,5624 Kč - 58,3751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
127.0 mm
61,3977 Kč - 127,935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.6 mm
228.6 mm
1 596,3709 Kč - 1 596,3709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
914.4 mm
1168.4 mm
111,5053 Kč - 173,4529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
127.0 mm
254.0 mm
677,5791 Kč - 677,5791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16 in
596.9 mm
  • z/ze 2
Chránič příruby 762 mm 38.750 in polyethylen černá

10163528

Cenové rozmezí
1 477,5355 Kč - 1 477,5355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    984.3 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    30.0 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 457.2 mm 25.000 in polyethylen černá

10163443

Cenové rozmezí
535,7213 Kč - 482,244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    635.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    18.0 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 88.9 mm 8.500 in polyethylen černá

10163498

Cenové rozmezí
76,733 Kč - 41,179 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • OD
    215.9 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    3-1/2 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 152.4 mm 11.000 in polyethylen černá

10163566

Cenové rozmezí
204,3556 Kč - 131,3716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    279.4 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    152.4 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 609.6 mm 32.000 in polyethylen černá

10163481

Cenové rozmezí
996,2536 Kč - 996,2536 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    812.8 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    24 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 254 mm 16.000 in polyethylen černá

10163405

Cenové rozmezí
375,3783 Kč - 189,7991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    406.4 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    10 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 50.8 mm 6.000 in polyethylen černá

10163467

Cenové rozmezí
78,1399 Kč - 39,4491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    152.4 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    2.0 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 304.8 mm 19.000 in polyethylen černá

10163412

Cenové rozmezí
504,8455 Kč - 256,0078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    482.6 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    12 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 12.7 mm 3.500 in polyethylen černá

10163382

Cenové rozmezí
43,8197 Kč - 20,9028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    88.9 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    12.7 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 63.5 mm 7.000 in polyethylen černá

10163450

Cenové rozmezí
82,7364 Kč - 39,6163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    177.8 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    2-1/2 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 31.8 mm 4.625 in polyethylen černá

10163375

Cenové rozmezí
52,7061 Kč - 26,6619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    117.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    31.8 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 76.2 mm 7.500 in polyethylen černá

10163511

Cenové rozmezí
92,6954 Kč - 47,007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    190.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    3.0 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 508 mm 27.500 in polyethylen černá

10163474

Cenové rozmezí
745,5727 Kč - 745,5727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    698.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    20 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 355.6 mm 21.000 in polyethylen černá

10163429

Cenové rozmezí
650,9729 Kč - 650,9729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    533.4 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    14 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 203.2 mm 13.500 in polyethylen černá

10163573

Cenové rozmezí
270,4255 Kč - 136,5728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    342.9 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    203.2 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 38.1 mm 5.000 in polyethylen černá

10163368

Cenové rozmezí
58,3751 Kč - 29,5624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    127.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    38.1 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 101.6 mm 9.000 in polyethylen černá

10163542

Cenové rozmezí
127,935 Kč - 61,3977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    228.6 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    101.6 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 914.4 mm 46.000 in polyethylen černá

10163535

Cenové rozmezí
1 596,3709 Kč - 1 596,3709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    1168.4 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    914.4 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 127.0 mm 10.000 in polyethylen černá

10163559

Cenové rozmezí
173,4529 Kč - 111,5053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    254.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    127.0 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 406.4 mm 23.500 in polyethylen černá

10163436

Cenové rozmezí
677,5791 Kč - 677,5791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    596.9 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    16 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI