Menu Vyhledávání

Chránič příruby 203.2 mm 13.500 in polyethylen černá

Tento chránič celého čela příruby má samolepicí spodní část. Odpovídá normám ANSI B16.5 a AMSE B16.47 s třídou 150 lb. ‌Speciální silně lepicí lepidlo nezanechává po odstranění žádné stopy.
Nové objednací číslo:

10163573

Staré objednací číslo:

PG150-8A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 278,5383 Kč
25 + 140,6699 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 392,69 Kč

5 x 278,5383 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 342.9 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky 203.2 mm
Tlaková třída 150
standardní ASME
standardní ANSI
Specifikace ASME/ANSI B16.5
Specifikace ASME/ANSI B16.47
Barva černá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás