Menu Vyhledávání

Chránič příruby 914.4 mm 46.000 in polyethylen černá

Tento chránič celého čela příruby má samolepicí spodní část. Odpovídá normám ANSI B16.5 a AMSE B16.47 s třídou 150 lb. ‌Speciální silně lepicí lepidlo nezanechává po odstranění žádné stopy.
Nové objednací číslo:

10163535

Staré objednací číslo:

PG150-36A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 1 596,3709 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

15 963,71 Kč

10 x 1 596,3709 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 1168.4 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky 914.4 mm
Tlaková třída 150
standardní ASME
standardní ANSI
Specifikace ASME/ANSI B16.5
Specifikace ASME/ANSI B16.47
Barva černá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás