Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí – standardní

Skladem

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 282
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost s větracím otvorem Barva Materiál H Kompatibilní nominální rozměry trubky d Typ Koupit
6 085,0069 Kč - 7 275,5359 Kč 16 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
185.0 mm
DN 1100, ANSI 44
1117.8 mm
99,564 Kč - 253,5719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
A
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
474,3095 Kč - 474,3095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
A
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
3,4303 Kč - 6,2205 Kč 5400 Skladem
A
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
12,5222 Kč - 32,022 Kč 4130 Skladem
A
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
19,4805 Kč - 19,4805 Kč 1460 Skladem
N
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
32.0 mm
77.0 mm
1,8127 Kč - 3,3784 Kč 4166 Skladem
N
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
15.0 mm
12.7 mm
14 433,645 Kč - 14 433,645 Kč 36 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
29,0185 Kč - 77,3739 Kč 460 Skladem
A
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
23,622 Kč - 58,3751 Kč 100 Skladem
A
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
155,0395 Kč - 325,5831 Kč 397 Skladem
N
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
70.0 mm
16,3429 Kč - 34,3203 Kč 1284 Skladem
N
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
20.0 mm
68,9297 Kč - 76,5885 Kč 65 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
141.3 mm
2
30,1324 Kč - 63,278 Kč 240 Skladem
N
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
26.0 mm
585,3081 Kč - 585,3081 Kč 11 Skladem
A
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
5 420,358 Kč - 6 022,62 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
200.0 mm
1930.4 mm
3
7 192,26 Kč - 7 991,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
200.0 mm
2235.2 mm
3
5 531,166 Kč - 6 145,74 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
200.0 mm
2032.0 mm
3
744,9652 Kč - 827,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
105.0 mm
660.4 mm
3
1 962,7826 Kč - 2 180,8695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
185.0 mm
1066.8 mm
3
  • z/ze 15
Krytky na potrubí - standardní 1117.8 mm 185.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10238882

Cenové rozmezí
7 275,5359 Kč - 6 085,0069 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • d
    1117.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 1100, ANSI 44
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 219.1 mm 40.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10093504

Cenové rozmezí
253,5719 Kč - 99,564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 200, ANSI 8
  • s větracím otvorem
    A
Krytky na potrubí - standardní 508.0 mm 65.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10242698

Cenové rozmezí
474,3095 Kč - 474,3095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 500, ANSI 20
  • s větracím otvorem
    A
Krytky na potrubí - standardní 33.7 mm 30.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10102497

Cenové rozmezí
6,2205 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
5400 Skladem
Parametry
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 25, ANSI 1
  • s větracím otvorem
    A
Krytky na potrubí - standardní 76.1 mm 35.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10070079

Cenové rozmezí
32,022 Kč - 12,5222 Kč

Skladové zásoby
4130 Skladem
Parametry
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • s větracím otvorem
    A
Krytky na potrubí - standardní 77.0 mm 32.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10103203

Cenové rozmezí
19,4805 Kč - 19,4805 Kč

Skladové zásoby
1460 Skladem
Parametry
  • d
    77.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 12.7 mm 15.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10103142

Cenové rozmezí
3,3784 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
4166 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    15.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 1625.6 mm 230.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10238950

Cenové rozmezí
14 433,645 Kč - 14 433,645 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 1600, ANSI 64
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 114.3 mm 40.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10093429

Cenové rozmezí
77,3739 Kč - 29,0185 Kč

Skladové zásoby
460 Skladem
Parametry
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 100, ANSI 4
  • s větracím otvorem
    A
Krytky na potrubí - standardní 101.6 mm 40.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10093405

Cenové rozmezí
58,3751 Kč - 23,622 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • s větracím otvorem
    A
Krytky na potrubí - standardní 70.0 mm 30.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10337110

Cenové rozmezí
325,5831 Kč - 155,0395 Kč

Skladové zásoby
397 Skladem
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 20.0 mm 20.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10337097

Cenové rozmezí
34,3203 Kč - 16,3429 Kč

Skladové zásoby
1284 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 141.3 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10337080

Cenové rozmezí
76,5885 Kč - 68,9297 Kč

Skladové zásoby
65 Skladem
Parametry
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 26.0 mm 20.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10337103

Cenové rozmezí
63,278 Kč - 30,1324 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 406.4 mm 60.5 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10242681

Cenové rozmezí
585,3081 Kč - 585,3081 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 400, ANSI 16
  • s větracím otvorem
    A
Krytky na potrubí - standardní 1930.4 mm 200.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594183

Cenové rozmezí
6 022,62 Kč - 5 420,358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1930.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 2235.2 mm 200.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594220

Cenové rozmezí
7 991,40 Kč - 7 192,26 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    2235.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 2032.0 mm 200.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594206

Cenové rozmezí
6 145,74 Kč - 5 531,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    2032.0 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 660.4 mm 105.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594039

Cenové rozmezí
827,7391 Kč - 744,9652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • h
    105.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 1066.8 mm 185.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594114

Cenové rozmezí
2 180,8695 Kč - 1 962,7826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá