Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.
Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | s větracím otvorem | Barva | Materiál | H | Kompatibilní nominální rozměry trubky | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 918,1739 Kč - 2 131,3043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
40 in
1016.0 mm
|
3
|
||
| 1 873,5652 Kč - 2 081,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6.693 in
170.0 mm
|
|
34 in
863.6 mm
|
3
|
||
| 1,7843 Kč - 2,7756 Kč | 5000 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| 307,80 Kč - 342,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
3
|
||
| 2 247,966 Kč - 2 497,74 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
44 in
1117.6 mm
|
3
|
||
| 25,65 Kč - 39,90 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
5.433 in
138.0 mm
|
3
|
||
| 288,9622 Kč - 321,0692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
16.496 in
419.0 mm
|
3
|
||
| 2 832,6521 Kč - 3 147,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
38 in
965.2 mm
|
3
|
||
| 178,4347 Kč - 198,2608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
14.409 in
366.0 mm
|
3
|
||
| 390,326 Kč - 433,6956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
22 in
558.8 mm
|
3
|
||
| 4 009,608 Kč - 4 455,12 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
9.055 in
230.0 mm
|
|
64 in
1625.6 mm
|
3
|
||
| 2 663,496 Kč - 2 959,44 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
52 in
1320.8 mm
|
3
|
||
| 2 462,40 Kč - 2 736,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
48 in
1219.2 mm
|
3
|
||
| 2 933,334 Kč - 3 259,26 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
54 in
1371.6 mm
|
3
|
||
| 3 713,094 Kč - 4 125,66 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
8.661 in
220.0 mm
|
|
60 in
1524.0 mm
|
3
|
||
| 6 400,188 Kč - 7 111,32 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
78 in
1981.2 mm
|
3
|
||
| 8,0295 Kč - 12,4904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ano
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.142 in
29.0 mm
|
DN 75
|
3.217 in
81.7 mm
|
4
|
||
| 18,5126 Kč - 28,7973 Kč | 2600 Skladem |
Ano
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.535 in
39.0 mm
|
DN 125
|
5.118 in
130.0 mm
|
4
|
||
| 103,1018 Kč - 114,5575 Kč | 820 Skladem |
Ano
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.402 in
61.0 mm
|
DN 280
|
11.339 in
288.0 mm
|
4
|
||
| 26,7652 Kč - 41,6347 Kč | 100 Skladem |
Ano
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.949 in
49.5 mm
|
DN 160
|
6.299 in
160.0 mm
|
4