Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.
Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | s větracím otvorem | Barva | Materiál | H | Kompatibilní nominální rozměry trubky | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,8727 Kč - 446,7054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 9-1/2
|
9.528 in
242.0 mm
|
2
|
||
| 93,8293 Kč - 352,2099 Kč | 20 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
| 53,9755 Kč - 122,6097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2
|
||
| 7,5909 Kč - 17,3371 Kč | 402 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 4,4761 Kč - 8,5034 Kč | 1980 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 74,6872 Kč - 207,7336 Kč | 13 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2
|
||
| 18,0581 Kč - 44,5857 Kč | 4155 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 14,2233 Kč - 33,2478 Kč | 270 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
| 50,2561 Kč - 112,6135 Kč | 50 Skladem |
Ne
|
šedá
|
PVC
|
1.654 in
42.0 mm
|
ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
Load Bearing
|
||
| 300,9371 Kč - 300,9371 Kč | 490 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 18,2812 Kč - 41,6746 Kč | 2180 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
2
|
||
| 24,9194 Kč - 56,8533 Kč | 190 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2
|
||
| 52,5539 Kč - 116,3621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
| 59,3479 Kč - 59,3479 Kč | 47 Skladem |
Ne
|
šedá
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
Load Bearing
|
||
| 67,8262 Kč - 67,8262 Kč | 7 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
| 16,0917 Kč - 36,7048 Kč | 36 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2
|
||
| 29,5903 Kč - 69,1002 Kč | 3 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
| 23,3842 Kč - 54,5886 Kč | 150 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
| 15,2413 Kč - 34,7799 Kč | 20 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 37,2179 Kč - 73,0072 Kč | 227 Skladem |
Ne
|
šedá
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
Load Bearing