Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí – standardní

Skladem

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 282
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost s větracím otvorem Barva Materiál H Kompatibilní nominální rozměry trubky d Typ Koupit
7,3777 Kč - 16,7905 Kč 2498 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
24.0 mm
2
9,5101 Kč - 24,2846 Kč 912 Skladem
N
žlutá
LDPE - PIR
25.0 mm
39.3 mm
44,4273 Kč - 146,3209 Kč 50 Skladem
N
žlutá
LDPE - PIR
35.0 mm
137.0 mm
8,1715 Kč - 17,2367 Kč 50 Skladem
N
žlutá
LDPE - PIR
26.7 mm
40.0 mm
22,1718 Kč - 22,1718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
38.0 mm
75.0 mm
2
22,4367 Kč - 22,4367 Kč 570 Skladem
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
28.0 mm
80.5 mm
2
3 620,2118 Kč - 4 367,5136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
180.0 mm
DN 950, ANSI 38
965.2 mm
2
14 433,645 Kč - 14 433,645 Kč 36 Skladem
Ne
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
2
9,1057 Kč - 21,0671 Kč 1470 Skladem
A
žlutá
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
3,4303 Kč - 6,2205 Kč 600 Skladem
A
žlutá
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
660,1903 Kč - 660,1903 Kč 9 Skladem
Ano
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
2
8,06 Kč - 18,4304 Kč 268 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
28.0 mm
2
5,7402 Kč - 13,0873 Kč 1800 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
22.0 mm
2
4,5062 Kč - 8,5124 Kč 9900 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.0 mm
14.0 mm
2
13,582 Kč - 37,2314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
N
žlutá
LDPE - PIR
29.0 mm
63.5 mm
19,1597 Kč - 62,895 Kč 85 Skladem
N
žlutá
LDPE - PIR
33.0 mm
95.5 mm
9,5659 Kč - 9,5659 Kč 73 Skladem
N
černá
LDPE - PIR
36.0 mm
54.0 mm
19,3131 Kč - 19,3131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
N
černá
LDPE - PIR
28.0 mm
79.4 mm
5 112,5425 Kč - 6 159,6799 Kč 23 Skladem
Ne
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
2
4,6295 Kč - 8,3502 Kč 5476 Skladem
Ano
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
2
  • z/ze 15
Krytky na potrubí - standardní 24.0 mm 20.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371817

Cenové rozmezí
16,7905 Kč - 7,3777 Kč

Skladové zásoby
2498 Skladem
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 39.3 mm 25.0 mm žlutá LDPE - PIR

10085714

Cenové rozmezí
24,2846 Kč - 9,5101 Kč

Skladové zásoby
912 Skladem
Parametry
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    žlutá
Krytky na potrubí - standardní 137.0 mm 35.0 mm žlutá LDPE - PIR

10085752

Cenové rozmezí
146,3209 Kč - 44,4273 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    žlutá
Krytky na potrubí - standardní 40.0 mm 26.7 mm žlutá LDPE - PIR

10087503

Cenové rozmezí
17,2367 Kč - 8,1715 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    žlutá
Krytky na potrubí - standardní 75.0 mm 38.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10103197

Cenové rozmezí
22,1718 Kč - 22,1718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 80.5 mm 28.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10103234

Cenové rozmezí
22,4367 Kč - 22,4367 Kč

Skladové zásoby
570 Skladem
Parametry
  • d
    80.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 965.2 mm 180.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10238844

Cenové rozmezí
4 367,5136 Kč - 3 620,2118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    965.2 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 950, ANSI 38
  • s větracím otvorem
    Ne
Krytky na potrubí - standardní 1625.6 mm 230.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10238950

Cenové rozmezí
14 433,645 Kč - 14 433,645 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 1600, ANSI 64
  • s větracím otvorem
    Ne
Krytky na potrubí - standardní 60.3 mm 30.0 mm žlutá LDPE - PIR

10070086

Cenové rozmezí
21,0671 Kč - 9,1057 Kč

Skladové zásoby
1470 Skladem
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50, ANSI 2
  • s větracím otvorem
    A
Krytky na potrubí - standardní 33.7 mm 30.0 mm žlutá LDPE - PIR

10102497

Cenové rozmezí
6,2205 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 25, ANSI 1
  • s větracím otvorem
    A
Krytky na potrubí - standardní 609.6 mm 67.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10242704

Cenové rozmezí
660,1903 Kč - 660,1903 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 600, ANSI 24
  • s větracím otvorem
    Ano
Krytky na potrubí - standardní 28.0 mm 20.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371831

Cenové rozmezí
18,4304 Kč - 8,06 Kč

Skladové zásoby
268 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 22.0 mm 20.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371800

Cenové rozmezí
13,0873 Kč - 5,7402 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 14.0 mm 13.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371749

Cenové rozmezí
8,5124 Kč - 4,5062 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 63.5 mm 29.0 mm žlutá LDPE - PIR

10085721

Cenové rozmezí
37,2314 Kč - 13,582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    63.5 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    žlutá
Krytky na potrubí - standardní 95.5 mm 33.0 mm žlutá LDPE - PIR

10085851

Cenové rozmezí
62,895 Kč - 19,1597 Kč

Skladové zásoby
85 Skladem
Parametry
  • d
    95.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    žlutá
Krytky na potrubí - standardní 54.0 mm 36.0 mm černá LDPE - PIR

10103173

Cenové rozmezí
9,5659 Kč - 9,5659 Kč

Skladové zásoby
73 Skladem
Parametry
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 79.4 mm 28.0 mm černá LDPE - PIR

10103227

Cenové rozmezí
19,3131 Kč - 19,3131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 1066.8 mm 185.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10230664

Cenové rozmezí
6 159,6799 Kč - 5 112,5425 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 1050, ANSI 42
  • s větracím otvorem
    Ne
Krytky na potrubí - standardní 26.9 mm 25.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10102480

Cenové rozmezí
8,3502 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
5476 Skladem
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 20, ANSI 3/4
  • s větracím otvorem
    Ano