Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.
Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, červená, černá, přírodní, šedá, žlutá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | s větracím otvorem | Barva | Materiál | H | Kompatibilní nominální rozměry trubky | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,372 Kč - 112,0465 Kč | 520 Skladem |
N
|
žlutá
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 102,5509 Kč - 261,179 Kč | 10 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 29,8891 Kč - 79,6951 Kč | 435 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 7,599 Kč - 17,2942 Kč | 2498 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 80,8089 Kč - 226,56 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
| 12,8978 Kč - 32,9827 Kč | 3780 Skladem |
A
|
žlutá
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 24,3307 Kč - 60,1263 Kč | 100 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 4,6121 Kč - 8,7677 Kč | 500 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 35,9215 Kč - 66,1232 Kč | 634 Skladem |
Ne
|
červená
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 4,8778 Kč - 9,176 Kč | 330 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 72,8628 Kč - 72,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
| 38,3345 Kč - 75,1974 Kč | 227 Skladem |
Ne
|
šedá
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
1
|
||
| 15,6985 Kč - 35,8233 Kč | 20 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 29,8604 Kč - 56,4967 Kč | 150 Skladem |
Ne
|
žlutá
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 8,4166 Kč - 17,7538 Kč | 50 Skladem |
N
|
žlutá
|
LDPE - PIR
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 679,996 Kč - 679,996 Kč | 9 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 7,8995 Kč - 12,6249 Kč | 15120 Skladem |
N
|
žlutá
|
LDPE - PIR
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 3,5332 Kč - 6,4071 Kč | 5170 Skladem |
A
|
žlutá
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 9,7954 Kč - 25,0132 Kč | 2412 Skladem |
N
|
žlutá
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 24,9052 Kč - 24,9052 Kč | 450 Skladem |
N
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm