Menu Vyhledávání

Krytky Unicap

Skladem

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Používají se k zakrytí a ochraně hlavy šroubu z estetických a bezpečnostních důvodů.
  • Jsou dostupné v nízkoprofilovém i vysokoprofilovém provedení.
  • Díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi, oděru a nárazu.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Kompatibilní velikosti šroubů Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
2,2535 Kč - 3,155 Kč 12250 Skladem
oranžová
4.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
2,4612 Kč - 3,4457 Kč 18900 Skladem
Stříbřitě šedá
6.5 mm
M5
krytka
polypropylen
2
2250 Skladem
týková
4.8 mm
M5
krytka
polypropylen
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kámen
6.5 mm
M5
krytka
polypropylen
2
2,0601 Kč - 2,8842 Kč 2250 Skladem
Stříbřitě šedá
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2,1894 Kč - 3,0651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2,2535 Kč - 3,155 Kč 2000 Skladem
antracit
4.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
2,2535 Kč - 3,155 Kč 1000 Skladem
černá
4.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
1,9786 Kč - 3,6641 Kč 18250 Skladem
Stříbřitě šedá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
1
2,0601 Kč - 2,8842 Kč 11250 Skladem
Ranní šeď
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2,0601 Kč - 2,8842 Kč 4930 Skladem
antracit
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2,072 Kč - 3,8373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Osprey
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
1
3402 Skladem
kámen
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
1
2,0601 Kč - 2,8842 Kč 111850 Skladem
Osprey
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2,4612 Kč - 3,4457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Pantone Grey
6.5 mm
M5
krytka
polypropylen
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
týková
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
1
2,4612 Kč - 3,4457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
6.5 mm
M5
krytka
polypropylen
2
1813 Skladem
týková
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2,0601 Kč - 2,8842 Kč 4600 Skladem
Pantone Grey
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2,2535 Kč - 3,155 Kč 2845 Skladem
Osprey
4.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
  • z/ze 5
Krytky Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm polypropylen oranžová

20842192

Cenové rozmezí
3,155 Kč - 2,2535 Kč

Skladové zásoby
12250 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    oranžová
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen Stříbřitě šedá

20842321

Cenové rozmezí
3,4457 Kč - 2,4612 Kč

Skladové zásoby
18900 Skladem
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    Stříbřitě šedá
Krytky Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm polypropylen týková

20842666


Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • H
    4.8 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    týková
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen kámen

20842703


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    kámen
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen Stříbřitě šedá

20842352

Cenové rozmezí
2,8842 Kč - 2,0601 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    Stříbřitě šedá
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen bílá

20842161

Cenové rozmezí
3,0651 Kč - 2,1894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm polypropylen antracit

20842284

Cenové rozmezí
3,155 Kč - 2,2535 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    antracit
Krytky Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm polypropylen černá

20842208

Cenové rozmezí
3,155 Kč - 2,2535 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    černá
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen Stříbřitě šedá

20842628

Cenové rozmezí
3,6641 Kč - 1,9786 Kč

Skladové zásoby
18250 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    Stříbřitě šedá
Krytky Unicap M4 4.5 mm polypropylen Ranní šeď

20842642

Cenové rozmezí
2,8842 Kč - 2,0601 Kč

Skladové zásoby
11250 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    Ranní šeď
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen antracit

20842376

Cenové rozmezí
2,8842 Kč - 2,0601 Kč

Skladové zásoby
4930 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    antracit
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen Osprey

20842598

Cenové rozmezí
3,8373 Kč - 2,072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    Osprey
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen kámen

20842451


Skladové zásoby
3402 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    kámen
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen Osprey

20842468

Cenové rozmezí
2,8842 Kč - 2,0601 Kč

Skladové zásoby
111850 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    Osprey
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen Pantone Grey

20842710

Cenové rozmezí
3,4457 Kč - 2,4612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    Pantone Grey
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen týková

20846497


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    týková
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen černá

20842505

Cenové rozmezí
3,4457 Kč - 2,4612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    černá
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen týková

20842444


Skladové zásoby
1813 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    týková
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen Pantone Grey

20842635

Cenové rozmezí
2,8842 Kč - 2,0601 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    Pantone Grey
Krytky Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm polypropylen Osprey

20842475

Cenové rozmezí
3,155 Kč - 2,2535 Kč

Skladové zásoby
2845 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    Osprey