Menu Vyhledávání

Krytky Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm polypropylen týková

This low profile unicap cover cap is manufactured from brown Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Nové objednací číslo:

20842666

Staré objednací číslo:

20842666

2250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 40000

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 4.8 mm
Typ součástky Krytka
Velikost šroubu M5
Materiál (podrobně) polypropylen
Barva týková
Typ Load Bearing
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás