Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Kompatibilní velikosti šroubů | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4612 Kč - 3,4457 Kč | 1250 Skladem |
kost slonová
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2250 Skladem |
antracit
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
2
|
|||
| 2,7948 Kč - 3,9128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
podložka
|
polypropylen
|
6
|
||
| 2,3444 Kč - 3,2822 Kč | 1250 Skladem |
Pantone Grey
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1,5704 Kč - 2,9083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kost slonová
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,0674 Kč - 3,8284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2010 Skladem |
kámen
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,0253 Kč - 3,7508 Kč | 19700 Skladem |
antracit
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,0601 Kč - 2,8842 Kč | 2420 Skladem |
kost slonová
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,1889 Kč - 3,0646 Kč | 500 Skladem |
černá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2250 Skladem |
týková
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
2
|
|||