20842161
20842161
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 2499 | 3,0651 Kč |
| 2500 + | 2,1894 Kč |
| H | 4.5 mm |
|---|---|
| H | 0.177 in |
| Typ součástky | krytka |
| Velikost šroubu | M4 |
| Materiál (podrobně) | polypropylen |
| Barva | bílá |
| Typ | 1 |
| Celní nomenklatura | 39235 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku