Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.
Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: červená, modrá Produktová řada: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | Velikost závitu | Barva | Materiál | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1694 Kč - 8,7557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 3,1375 Kč - 6,5887 Kč | 3800 Skladem |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 2,5518 Kč - 5,3588 Kč | 1203 Skladem |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 5,9403 Kč - 12,4748 Kč | 2970 Skladem |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 2,6634 Kč - 5,5931 Kč | 2008 Skladem |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 2,775 Kč - 5,8274 Kč | 5623 Skladem |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 3,3605 Kč - 7,0573 Kč | 1275 Skladem |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 3,8486 Kč - 8,0822 Kč | 356 Skladem |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 3,5977 Kč - 7,5551 Kč | 130 Skladem |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 3,012 Kč - 6,3252 Kč | 1400 Skladem |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 4,6435 Kč - 9,7514 Kč | 22850 Skladem |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 0,4104 Kč - 0,6384 Kč | 14500 Skladem |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
GAS
|
||
| 0,4282 Kč - 0,6661 Kč | 9500 Skladem |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
GAS
|
||
| 0,3702 Kč - 0,5759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
GAS
|
||
| 1,0349 Kč - 1,6098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
GAS
|
||
| 0,8877 Kč - 1,3808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
modrá
|
TPE
|
Metrický
|
||
| 0,5955 Kč - 0,9263 Kč | 15000 Skladem |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 0,6267 Kč - 0,9749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 2,3397 Kč - 3,6395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.000 in
|
modrá
|
TPE
|
NPT
|
||
| 1,3984 Kč - 2,1754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 in
|
modrá
|
TPE
|
NPT