Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2372 Kč - 14,9385 Kč | 3600 Skladem |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,492 Kč - 3,0795 Kč | 7475 Skladem |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
přírodní
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,6314 Kč - 3,363 Kč | 397 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,6734 Kč - 2,3427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
přírodní
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 13,3867 Kč - 27,6554 Kč | 285 Skladem |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
modrá
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,757 Kč - 3,6388 Kč | 3400 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 2,6912 Kč - 5,5847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 5,0758 Kč - 10,4952 Kč | 1170 Skladem |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 4,3367 Kč - 8,9631 Kč | 3200 Skladem |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,9383 Kč - 4,0372 Kč | 5000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,5378 Kč - 5,2783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
žlutá
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,6076 Kč - 5,4391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,3373 Kč - 2,7655 Kč | 758 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,5199 Kč - 3,1485 Kč | 6143 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 10,8209 Kč - 22,5227 Kč | 8700 Skladem |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
přírodní
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 10,8209 Kč - 22,5227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 4,3925 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.831 in
21.1 mm
|
|
přírodní
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 4,7829 Kč - 9,9589 Kč | 19393 Skladem |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
modrá
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 1,1308 Kč - 2,3288 Kč | 1147 Skladem |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 1,8267 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.516 in
13.1 mm
|
|
přírodní
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1