Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4543 Kč - 15,3866 Kč | 3600 Skladem |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,6989 Kč - 4,998 Kč | 2340 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8097 Kč - 3,748 Kč | 2100 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
přírodní
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 5,2281 Kč - 10,8101 Kč | 22036 Skladem |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8671 Kč - 3,8506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8671 Kč - 2,5997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.437 in
11.1 mm
|
bez závitu
|
1
|
||
| 1,8815 Kč - 2,6283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.516 in
13.1 mm
|
|
přírodní
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,5243 Kč - 6,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.846 in
21.5 mm
|
|
přírodní
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,7236 Kč - 2,4129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
přírodní
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 6,5782 Kč - 13,6507 Kč | 900 Skladem |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
modrá
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,8097 Kč - 3,748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 11,1456 Kč - 23,1984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,6229 Kč - 3,3535 Kč | 1050 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3673 Kč - 2,8248 Kč | 2949 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
modrá
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 13,7883 Kč - 28,4851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
přírodní
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,6373 Kč - 3,4324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
žlutá
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 1,9389 Kč - 4,032 Kč | 5700 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,1687 Kč - 4,4503 Kč | 63695 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 4,4668 Kč - 9,232 Kč | 3200 Skladem |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,0682 Kč - 4,2925 Kč | 108400 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický
|
1