Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
1,5224 Kč - 3,1562 Kč 6370 Skladem
12.0 mm
M12
žlutá
12.0 mm
Metrický
1
2,3267 Kč - 4,8132 Kč 10196 Skladem
21.2 mm
1/2-19 in
žlutá
15.0 mm
GAS
1
2,2262 Kč - 4,6317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M18
žlutá
18.0 mm
Metrický
1
2,8007 Kč - 5,8469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
3/4-19 in
žlutá
23.8 mm
GAS
1
1,6373 Kč - 3,4324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M14
žlutá
14.1 mm
Metrický
1
1,9389 Kč - 4,032 Kč 11700 Skladem
16.0 mm
3/8-19 in
žlutá
12.0 mm
GAS
1
2,1687 Kč - 4,4503 Kč 63695 Skladem
17.1 mm
11/16-16 in
modrá
12.1 mm
JIC
1
2,6139 Kč - 5,4366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
5/8-19 in
žlutá
18.5 mm
GAS
1
2,0682 Kč - 4,2925 Kč 25400 Skladem
16.5 mm
M16
žlutá
16.5 mm
Metrický
1
4,4668 Kč - 9,232 Kč 3200 Skladem
36.4 mm
1-7/16-12 in
modrá
19.0 mm
JIC
1
1,7809 Kč - 3,7086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
1/4-19 in
žlutá
11.0 mm
GAS
1
4,2801 Kč - 8,8374 Kč 226930 Skladem
34.0 mm
#1-11 in
žlutá
18.0 mm
GAS
1
2,255 Kč - 4,7028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.8 mm
3/4” x 16
modrá
14.2 mm
Závity UNF
1
2,7002 Kč - 3,8664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.4 mm
1/2-20 in
modrá
11.7 mm
JIC
1
9,7954 Kč - 20,4366 Kč 43 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12 in
modrá
21.0 mm
JIC
1
1,9245 Kč - 3,9847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
#1-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
2
2,5997 Kč - 5,4208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
7/8-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
1
2,5422 Kč - 5,2867 Kč 3200 Skladem
20.4 mm
13/16-16 in
modrá
14.2 mm
JIC
1
2,0682 Kč - 4,2845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
5/8-18 in
modrá
12.1 mm
JIC
1
2,456 Kč - 5,0657 Kč 20190 Skladem
20.0 mm
M20
žlutá
20.0 mm
Metrický
1
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072455

Cenové rozmezí
3,1562 Kč - 1,5224 Kč

Skladové zásoby
6370 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 21.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10070338

Cenové rozmezí
4,8132 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
10196 Skladem
Parametry
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072479

Cenové rozmezí
4,6317 Kč - 2,2262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 26.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10071816

Cenové rozmezí
5,8469 Kč - 2,8007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Velikost závitu
    3/4-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072462

Cenové rozmezí
3,4324 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10071120

Cenové rozmezí
4,032 Kč - 1,9389 Kč

Skladové zásoby
11700 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8-19 in
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 17.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091326

Cenové rozmezí
4,4503 Kč - 2,1687 Kč

Skladové zásoby
63695 Skladem
Parametry
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    11/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 23.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084724

Cenové rozmezí
5,4366 Kč - 2,6139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Velikost závitu
    5/8-19 in
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10068298

Cenové rozmezí
4,2925 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
25400 Skladem
Parametry
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 36.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091371

Cenové rozmezí
9,232 Kč - 4,4668 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 13.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10070598

Cenové rozmezí
3,7086 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 34.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084748

Cenové rozmezí
8,8374 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
226930 Skladem
Parametry
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    #1-11 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10070581

Cenové rozmezí
4,7028 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    3/4” x 16
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 12.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092118

Cenové rozmezí
3,8664 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 42.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092255

Cenové rozmezí
20,4366 Kč - 9,7954 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 25.04 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177372

Cenové rozmezí
3,9847 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    #1-14 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10071823

Cenové rozmezí
5,4208 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 20.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091333

Cenové rozmezí
5,2867 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 15.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10070574

Cenové rozmezí
4,2845 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    5/8-18 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072486

Cenové rozmezí
5,0657 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
20190 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)