Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
7,2372 Kč - 14,9385 Kč 3600 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12
modrá
21.0 mm
JIC
2
1,492 Kč - 3,0795 Kč 7475 Skladem
17.2 mm
11/16-16
přírodní
12.1 mm
JIC
2
1,6314 Kč - 3,363 Kč 397 Skladem
11.0 mm
7/16-20 in
modrá
11.7 mm
JIC
2
1,6734 Kč - 2,3427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
9/16-18
přírodní
12.1 mm
JIC
2
13,3867 Kč - 27,6554 Kč 285 Skladem
63.7 mm
2-1/2-12 in
modrá
30.5 mm
JIC
2
1,757 Kč - 3,6388 Kč 3400 Skladem
26.2 mm
3/4 in
modrá
16.0 mm
NPT
2
2,6912 Kč - 5,5847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.1 mm
1-5/16-12 in
přírodní
19.1 mm
JIC
2
5,0758 Kč - 10,4952 Kč 1170 Skladem
41.0 mm
1-5/8-12
přírodní
21.0 mm
JIC
2
4,3367 Kč - 8,9631 Kč 3200 Skladem
36.4 mm
1-7/16-12 in
modrá
19.0 mm
JIC
1
1,9383 Kč - 4,0372 Kč 5000 Skladem
14.0 mm
9/16-18 in
modrá
12.1 mm
JIC
1
2,5378 Kč - 5,2783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
5/8-19 in
žlutá
18.5 mm
GAS
1
2,6076 Kč - 5,4391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1" x 14
modrá
16.5 mm
Závity UNF
1
1,3373 Kč - 2,7655 Kč 758 Skladem
12.5 mm
1/2-20
modrá
11.7 mm
JIC
2
1,5199 Kč - 3,1485 Kč 6143 Skladem
9.3 mm
3/8-24
modrá
11.1 mm
JIC
2
10,8209 Kč - 22,5227 Kč 8700 Skladem
47.5 mm
1-7/8-12 in
přírodní
24.1 mm
JIC
2
10,8209 Kč - 22,5227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
1-7/8-12 in
modrá
24.1 mm
JIC
2
4,3925 Kč - 6,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.1 mm
přírodní
14.9 mm
1
4,7829 Kč - 9,9589 Kč 19393 Skladem
41.7 mm
1-1/4 in
modrá
21.3 mm
NPT
2
1,1308 Kč - 2,3288 Kč 1147 Skladem
16.9 mm
3/8 in
modrá
12.5 mm
NPT
2
1,8267 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.1 mm
přírodní
13.4 mm
1
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 42.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177495

Cenové rozmezí
14,9385 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.15 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177648

Cenové rozmezí
3,0795 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
7475 Skladem
Parametry
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    11/16-16
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177570

Cenové rozmezí
3,363 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
397 Skladem
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    7/16-20 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177624

Cenové rozmezí
2,3427 Kč - 1,6734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    9/16-18
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 63.27 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177556

Cenové rozmezí
27,6554 Kč - 13,3867 Kč

Skladové zásoby
285 Skladem
Parametry
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Velikost závitu
    2-1/2-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 26.24 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178560

Cenové rozmezí
3,6388 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.07 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177440

Cenové rozmezí
5,5847 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 41.02 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177488

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
1170 Skladem
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 36.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091371

Cenové rozmezí
8,9631 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092125

Cenové rozmezí
4,0372 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    9/16-18 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 23.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084724

Cenové rozmezí
5,2783 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Velikost závitu
    5/8-19 in
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091340

Cenové rozmezí
5,4391 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    1" x 14
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.45 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177594

Cenové rozmezí
2,7655 Kč - 1,3373 Kč

Skladové zásoby
758 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.25 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177532

Cenové rozmezí
3,1485 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
6143 Skladem
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    3/8-24
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 47.52 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177525

Cenové rozmezí
22,5227 Kč - 10,8209 Kč

Skladové zásoby
8700 Skladem
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 47.52 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177518

Cenové rozmezí
22,5227 Kč - 10,8209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 21.1 mm 14.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325223

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 41.73 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178508

Cenové rozmezí
9,9589 Kč - 4,7829 Kč

Skladové zásoby
19393 Skladem
Parametry
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Velikost závitu
    1-1/4 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 16.89 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178577

Cenové rozmezí
2,3288 Kč - 1,1308 Kč

Skladové zásoby
1147 Skladem
Parametry
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 13.1 mm 13.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325193

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1