Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
1,9245 Kč - 3,9847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
#1-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
2
2,2406 Kč - 4,6396 Kč 2236 Skladem
26.8 mm
1-1/16-12 in
modrá
19.1 mm
JIC
2
11,1456 Kč - 23,1984 Kč 5100 Skladem
47.5 mm
1-7/8-12 in
přírodní
24.1 mm
JIC
2
2,772 Kč - 5,7522 Kč 41800 Skladem
33.1 mm
1-5/16-12 in
modrá
19.1 mm
JIC
2
3,1885 Kč - 6,5649 Kč 44000 Skladem
36.4 mm
1-7/16-12
modrá
19.1 mm
JIC
2
5,2281 Kč - 10,8101 Kč 22036 Skladem
41.0 mm
1-5/8-12 in
modrá
21.0 mm
JIC
2
1,0441 Kč - 2,1699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
3/8-24
přírodní
11.1 mm
JIC
2
3,1885 Kč - 6,5649 Kč 1400 Skladem
36.4 mm
1-7/16-12
přírodní
19.1 mm
JIC
2
11,1456 Kč - 23,1984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
1-7/8-12 in
modrá
24.1 mm
JIC
2
7,4543 Kč - 15,3866 Kč 2400 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12
přírodní
21.0 mm
JIC
2
1,9389 Kč - 4,032 Kč 11700 Skladem
16.0 mm
3/8-19 in
žlutá
12.0 mm
GAS
1
3,6912 Kč - 7,6459 Kč 1300 Skladem
29.5 mm
7/8-19 in
žlutá
25.0 mm
GAS
1
3,8779 Kč - 8,5218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.1 mm
15⁄16” x 12
modrá
19.0 mm
Závity UNF
1
2,7002 Kč - 3,8664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.4 mm
1/2-20 in
modrá
11.7 mm
JIC
1
2,772 Kč - 5,7522 Kč 4497 Skladem
33.1 mm
1-5/16-12 in
přírodní
19.1 mm
JIC
2
11,7775 Kč - 24,6187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
1 7/8” x 12
modrá
24.1 mm
Závity UNF
1
9,7954 Kč - 20,4366 Kč 43 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12 in
modrá
21.0 mm
JIC
1
1,6804 Kč - 3,4639 Kč 397 Skladem
11.0 mm
7/16-20 in
modrá
11.7 mm
JIC
2
1,8097 Kč - 3,748 Kč 2100 Skladem
20.4 mm
13/16-16 in
přírodní
14.2 mm
JIC
2
1,3774 Kč - 2,8484 Kč 758 Skladem
12.5 mm
1/2-20
modrá
11.7 mm
JIC
2
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 25.04 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177372

Cenové rozmezí
3,9847 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    #1-14 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 26.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177396

Cenové rozmezí
4,6396 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
2236 Skladem
Parametry
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 47.52 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177525

Cenové rozmezí
23,1984 Kč - 11,1456 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.07 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177433

Cenové rozmezí
5,7522 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
41800 Skladem
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 36.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177457

Cenové rozmezí
6,5649 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
44000 Skladem
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 41.02 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177471

Cenové rozmezí
10,8101 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
22036 Skladem
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.25 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177549

Cenové rozmezí
2,1699 Kč - 1,0441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    3/8-24
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 36.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177464

Cenové rozmezí
6,5649 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 47.52 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177518

Cenové rozmezí
23,1984 Kč - 11,1456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 42.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177501

Cenové rozmezí
15,3866 Kč - 7,4543 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10071120

Cenové rozmezí
4,032 Kč - 1,9389 Kč

Skladové zásoby
11700 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8-19 in
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 29.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084731

Cenové rozmezí
7,6459 Kč - 3,6912 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 33.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092132

Cenové rozmezí
8,5218 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    15⁄16” x 12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 12.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092118

Cenové rozmezí
3,8664 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.07 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177440

Cenové rozmezí
5,7522 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
4497 Skladem
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 47.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092262

Cenové rozmezí
24,6187 Kč - 11,7775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1 7/8” x 12
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 42.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092255

Cenové rozmezí
20,4366 Kč - 9,7954 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177570

Cenové rozmezí
3,4639 Kč - 1,6804 Kč

Skladové zásoby
397 Skladem
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    7/16-20 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177686

Cenové rozmezí
3,748 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.45 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177594

Cenové rozmezí
2,8484 Kč - 1,3774 Kč

Skladové zásoby
758 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC