Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 109500 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
červená
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
||
| 11,2532 Kč - 11,2532 Kč | 1200 Skladem |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,9782 Kč - 4,9782 Kč | 16142 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 6,6376 Kč - 6,6376 Kč | 3500 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
červená
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 7,2372 Kč - 7,2372 Kč | 11000 Skladem |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,6774 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 3,1096 Kč - 3,1096 Kč | 17100 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
červená
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,7709 Kč - 1,7709 Kč | 15500 Skladem |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
červená
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,4343 Kč - 4,4343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 27,9169 Kč - 27,9169 Kč | 400 Skladem |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
červená
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | 58800 Skladem |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
||
| 10,8339 Kč - 36,5578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
žlutá
|
0.335 in
8.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 13,2839 Kč - 53,7146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 14,3453 Kč - 38,6571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 10,7613 Kč - 20,2753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
žlutá
|
0.827 in
21.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 15,4554 Kč - 29,2791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.122 in
28.5 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10,0418 Kč - 35,6167 Kč | 488 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 8,0919 Kč - 11,3287 Kč | 90 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
1-1/2-12
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.886 in
22.5 mm
|
UNF
|
||
| 14,7209 Kč - 59,4335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,5344 Kč - 10,3915 Kč | 900 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
žlutá
|
0.768 in
19.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
Závity UNF