Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6739 Kč - 16,4388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,8567 Kč - 12,4513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
žlutá
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,7863 Kč - 11,8722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 10,0269 Kč - 18,6844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrický
|
||
| 8,3234 Kč - 12,8181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
žlutá
|
0.728 in
18.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 10,2106 Kč - 27,364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 10107386 | 4,1617 Kč - 7,0499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
žlutá
|
0.571 in
14.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
|
| 14,4943 Kč - 17,8721 Kč | 225 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
žlutá
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 15,1917 Kč - 19,023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
žlutá
|
1.063 in
27.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 7,6497 Kč - 9,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický
|
||
| 11,9826 Kč - 14,4195 Kč | 150 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 8,3184 Kč - 15,875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
žlutá
|
0.925 in
23.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,1617 Kč - 6,409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,5125 Kč - 17,7359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 8,5229 Kč - 23,4232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,7628 Kč - 13,4648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 7,4402 Kč - 13,9795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 15,189 Kč - 43,073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 10,4017 Kč - 13,8446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický
|
||
| 4,1832 Kč - 9,9853 Kč | 1703 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
žlutá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS