Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5351 Kč - 6,5351 Kč | 300 Skladem |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
červená
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 4,2226 Kč - 4,2226 Kč | 16500 Skladem |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
červená
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 3,2029 Kč - 3,2029 Kč | 10870 Skladem |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 10083581 | 6,2335 Kč - 6,2335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
|
| 5,6158 Kč - 5,6158 Kč | 145082 Skladem |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,3752 Kč - 3,3752 Kč | 36780 Skladem |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 11,5908 Kč - 11,5908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický
|
||
| 5,2998 Kč - 5,2998 Kč | 1625 Skladem |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,0305 Kč - 3,0305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
červená
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrický
|
||
| 3,2029 Kč - 3,2029 Kč | 9100 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
červená
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,6858 Kč - 2,6858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 5,1275 Kč - 5,1275 Kč | 13642 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 7,4543 Kč - 7,4543 Kč | 2200 Skladem |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,0682 Kč - 2,0682 Kč | 10000 Skladem |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
červená
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,973 Kč - 2,973 Kč | 900 Skladem |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 3,5476 Kč - 3,5476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 5,1966 Kč - 15,3053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
žlutá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,2865 Kč - 7,2614 Kč | 1000 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
žlutá
|
0.807 in
20.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 12,3421 Kč - 14,8521 Kč | 150 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 5,3283 Kč - 11,3308 Kč | 100 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS