Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7885 Kč - 23,1104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
žlutá
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 7,9041 Kč - 16,9319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 26,0749 Kč - 26,0749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrický
|
||
| 3,3426 Kč - 16,7022 Kč | 230 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 12,7487 Kč - 27,3095 Kč | 450 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
||
| 9,9496 Kč - 10,9446 Kč | 150 Skladem |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
žlutá
|
0.571 in
14.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,278 Kč - 6,2406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
žlutá
|
0.319 in
8.1 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrický
|
||
| 10,7137 Kč - 14,26 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický
|
||
| 15,6475 Kč - 19,5936 Kč | 200 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
žlutá
|
1.063 in
27.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 10,3277 Kč - 19,2449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrický
|
||
| 15,6446 Kč - 44,3652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 7,6634 Kč - 14,3988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 7,8792 Kč - 9,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický
|
||
| 9,3081 Kč - 37,6545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 11,3802 Kč - 21,3019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,8413 Kč - 19,1753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,0841 Kč - 20,8836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
žlutá
|
0.827 in
21.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 11,3802 Kč - 45,5583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,6704 Kč - 10,7033 Kč | 900 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
žlutá
|
0.768 in
19.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 14,5047 Kč - 27,4032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF