Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | D | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 23500 Skladem |
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 30000 Skladem |
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 250 Skladem |
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 1,3164 Kč - 1,8546 Kč | 44350 Skladem |
šedá
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cap
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
k1
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hnědá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
|||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 2,51 Kč - 3,9742 Kč | 10014 Skladem |
červená
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 1000 Skladem |
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 3,8347 Kč - 4,9502 Kč | 73000 Skladem |
přírodní
|
|
|
Washer
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 1,2912 Kč - 1,7988 Kč | 108500 Skladem |
přírodní
|
|
|
Washer
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 250 Skladem |
hnědá
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
|||
| 5,9682 Kč - 8,2691 Kč | 6594 Skladem |
přírodní
|
|
|
Washer
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 250 Skladem |
béžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hnědá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 225 Skladem |
červená
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
|||