Menu Vyhledávání

Krytky na podložkách

Skladem

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 189
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H D Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 17000 Skladem
bílá
5.2 mm
12.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
3,7928 Kč - 5,2431 Kč 32500 Skladem
šedá
4.0 mm
12.0 mm
krytka
Polyamid 66
k6
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 1000 Skladem
hnědá
5.2 mm
12.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
1,5896 Kč - 2,5239 Kč 20 Skladem
přírodní
8.7 mm
6.0 mm
podložka
Polyamid 66
r6
500 Skladem
zelená
5.2 mm
12.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
1,5896 Kč - 2,5239 Kč 250 Skladem
přírodní
8.7 mm
9.5 mm
podložka
Polyamid 6
r6
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
5.2 mm
12.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
5.2 mm
12.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
1,5896 Kč - 2,5239 Kč 19750 Skladem
přírodní
8.7 mm
9.5 mm
podložka
Polyamid 6
r6
3,7928 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
4.0 mm
12.0 mm
krytka
Polyamid 66
k6
3,7928 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
4.0 mm
12.0 mm
krytka
Polyamid 66
k6
3,7928 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.0 mm
12.0 mm
krytka
Polyamid 66
k6
1,5896 Kč - 2,5239 Kč 1750 Skladem
přírodní
8.7 mm
12.0 mm
podložka
polyamid 6.6
k6
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hnědá
5.2 mm
12.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 14250 Skladem
modrá
5.2 mm
12.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
5.2 mm
12.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
5.2 mm
12.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 43150 Skladem
hnědá
5.2 mm
12.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 34750 Skladem
modrá
5.2 mm
12.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
6.0 mm
11.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
  • z/ze 10
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) bílá

10116173

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid šedá

10116227

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
32500 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) hnědá

10116166

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm polyamid přírodní

10116203

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    r6
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) zelená

10116142


Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm polyamid přírodní

10116180

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    r6
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10116111

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) zelená

10116159

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm polyamid přírodní

10116197

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
19750 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    r6
Krytky na podložkách 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid béžová

10116265

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid béžová

10116258

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid šedá

10116234

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 4.2 mm 12.0 mm 8.7 mm PA66 přírodní

10116296

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    k6
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) hnědá

10115909


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) modrá

10115947

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
14250 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) zelená

10115985


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) béžová

10115879

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) hnědá

10115916

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
43150 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) modrá

10115954

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
34750 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) stříbrná

10115497


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)