Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | D | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0219 Kč - 3,2072 Kč | 14047 Skladem |
přírodní
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Washer
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 5,1454 Kč - 6,6376 Kč | 16000 Skladem |
přírodní
|
|
|
podložka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 1,0779 Kč - 1,506 Kč | 82800 Skladem |
přírodní
|
|
|
Washer
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 1,2368 Kč - 1,7291 Kč | 114500 Skladem |
přírodní
|
|
|
Washer
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 1,6733 Kč - 2,3287 Kč | 120400 Skladem |
přírodní
|
|
|
Washer
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 4,0996 Kč - 5,6475 Kč | 8950 Skladem |
bílá
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 2,0777 Kč - 2,8865 Kč | 50952 Skladem |
bílá
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 1,8825 Kč - 2,9702 Kč | 10000 Skladem |
černá
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 1,8825 Kč - 2,6216 Kč | 84400 Skladem |
černá
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 2,0777 Kč - 2,8865 Kč | 57000 Skladem |
šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 2,51 Kč - 3,5001 Kč | 12000 Skladem |
bílá
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 2,2729 Kč - 3,6116 Kč | 25250 Skladem |
šedá
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 3,7928 Kč - 5,2431 Kč | 42500 Skladem |
šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
| 4,5319 Kč - 6,3168 Kč | 5927 Skladem |
šedá
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 21000 Skladem |
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 250 Skladem |
béžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 1,5896 Kč - 2,5239 Kč | 27250 Skladem |
přírodní
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
podložka
|
Polyamid 66
|
r4
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hnědá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
|||
| 1,5896 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
podložka
|
Polyamid 66
|
r4