Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - do vysokých teplot

Skladem

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 255
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost IH Barva Materiál D Koupit
10,6284 Kč - 11,1025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
silikon
20.6 mm
33,4368 Kč - 34,83 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.2 mm
přírodní
silikon
19.1 mm
11,1025 Kč - 11,5189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.8 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
8,8619 Kč - 9,0199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.9 mm
přírodní
silikon
14.3 mm
36,5248 Kč - 36,5248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
20.6 mm
79,24 Kč - 80,9348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
černá
pryž EPDM
41.3 mm
700 Skladem
30.0 mm
černá
pryž EPDM
7.7 mm
3,4901 Kč - 4,2657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
modrá
silikon
4.2 mm
5,9682 Kč - 9,0499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
černá
pryž EPDM
4.9 mm
6,4563 Kč - 9,8726 Kč 250 Skladem
21.0 mm
černá
pryž EPDM
5.9 mm
8,2272 Kč - 10,291 Kč 146 Skladem
20.0 mm
černá
pryž EPDM
7.9 mm
69,4449 Kč - 70,9677 Kč 320 Skladem
101.6 mm
černá
pryž EPDM
24.6 mm
6,7897 Kč - 7,1017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
silikon
9.0 mm
10,0972 Kč - 10,5091 Kč 200 Skladem
38.1 mm
přírodní
silikon
15.2 mm
35,4463 Kč - 36,9191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.6 mm
přírodní
silikon
24.6 mm
0,5382 Kč - 0,5382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
přírodní
silikon
2.8 mm
1,5468 Kč - 1,5468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
silikon
6.4 mm
2,7208 Kč - 2,8332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
silikon
2.5 mm
2,3714 Kč - 2,3714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
přírodní
silikon
1.6 mm
3,1701 Kč - 3,1701 Kč 1000 Skladem
19.1 mm
přírodní
silikon
3.8 mm
  • z/ze 13
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350805

Cenové rozmezí
11,1025 Kč - 10,6284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350799

Cenové rozmezí
34,83 Kč - 33,4368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Velikosti závitu
    M20; 3/4 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350829

Cenové rozmezí
11,5189 Kč - 11,1025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Velikosti závitu
    M27; 1 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 27.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350751

Cenové rozmezí
9,0199 Kč - 8,8619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.3 mm
  • IH
    27.9 mm
  • Velikosti závitu
    M15
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350911

Cenové rozmezí
36,5248 Kč - 36,5248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in UNF; 1/2 in BSP; M22
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350935

Cenové rozmezí
80,9348 Kč - 79,24 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Velikosti závitu
    1 1/14 in BSP
  • Norma závitu
    BSP
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 7.7 mm 30.0 mm EPDM Noir

10359716


Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • D
    7.7 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292815

Cenové rozmezí
4,2657 Kč - 3,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M4; 3/16 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 4.9 mm 21.5 mm EPDM Noir

10215135

Cenové rozmezí
9,0499 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.9 mm
  • IH
    21.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Capes 5.9 mm 21.0 mm EPDM Noir

10215128

Cenové rozmezí
9,8726 Kč - 6,4563 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    5.9 mm
  • IH
    21.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 7.9 mm 20.0 mm EPDM Noir

10215142

Cenové rozmezí
10,291 Kč - 8,2272 Kč

Skladové zásoby
146 Skladem
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • IH
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348956

Cenové rozmezí
70,9677 Kč - 69,4449 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • D
    24.6 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    316 °C
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348321

Cenové rozmezí
7,1017 Kč - 6,7897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348369

Cenové rozmezí
10,5091 Kč - 10,0972 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • D
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    316 °C
Cape 101.6 mm Caoutchouc silicone Naturel

10606186

Cenové rozmezí
36,9191 Kč - 35,4463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.6 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    316 °C
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348086

Cenové rozmezí
0,5382 Kč - 0,5382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    2.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Velikosti závitu
    M3
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348116

Cenové rozmezí
1,5468 Kč - 1,5468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348185

Cenové rozmezí
2,8332 Kč - 2,7208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348178

Cenové rozmezí
2,3714 Kč - 2,3714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Velikosti závitu
    1/16 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348215

Cenové rozmezí
3,1701 Kč - 3,1701 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone