Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,4779 Kč - 127,0387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 39,8713 Kč - 40,6756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 52,9703 Kč - 53,8177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.843 in
72.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 23,9429 Kč - 24,4455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.098 in
27.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 45,3435 Kč - 47,0384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 2,4991 Kč - 2,5853 Kč | 78 Skladem |
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 37,5876 Kč - 38,3488 Kč | 800 Skladem |
1.925 in
48.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10350904 | 64,8339 Kč - 66,0979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.299 in
109.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 106,7736 Kč - 109,3158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 19,2318 Kč - 20,0361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 25,767 Kč - 26,8155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.843 in
72.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 4,079 Kč - 18,0694 Kč | 380 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 31,5265 Kč - 214,6244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 13,0127 Kč - 56,8123 Kč | 90 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 18,7091 Kč - 19,4705 Kč | 300 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 16,7758 Kč - 17,4508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.925 in
48.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 34,6576 Kč - 35,3326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 17,3359 Kč - 17,7094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 20,0075 Kč - 113,6247 Kč | 80 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 7,0377 Kč - 7,2101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.689 in
17.5 mm