Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7208 Kč - 2,8332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 5,1172 Kč - 5,3543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 2,0046 Kč - 2,0046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,7417 Kč - 14,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,5336 Kč - 2,6335 Kč | 12000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,3325 Kč - 3,5446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 2,8831 Kč - 3,0079 Kč | 10200 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 13,0552 Kč - 13,5919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 10348130 | 2,3535 Kč - 2,3535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
| 11,2704 Kč - 11,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 3,3074 Kč - 3,4323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 8,3124 Kč - 8,4996 Kč | 200 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 24,8249 Kč - 25,8858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,7443 Kč - 3,9065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 5,1671 Kč - 5,3918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 16,6623 Kč - 16,6623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 2,9205 Kč - 3,0328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,6709 Kč - 2,8456 Kč | 17400 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,3403 Kč - 6,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 4,0937 Kč - 4,256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.224 in
5.7 mm