Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 272
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
3,4861 Kč - 4,8875 Kč 7708 Skladem
7.7 mm
M8; 5/16 in
červená
13.0 mm
Závity UNF
1,8964 Kč - 3,6772 Kč 9500 Skladem
6.4 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
3,3745 Kč - 6,4887 Kč 4500 Skladem
15.2 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
1,5618 Kč - 3,0107 Kč 15000 Skladem
5.2 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
1,7709 Kč - 3,4319 Kč 27 Skladem
5.5 mm
černá
25.0 mm
1,5757 Kč - 3,0336 Kč 8500 Skladem
6.4 mm
Non Threaded
černá
13.0 mm
bez závitu
2,5658 Kč - 5,5081 Kč 1000 Skladem
7.0 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
2,3008 Kč - 4,4508 Kč 3500 Skladem
7.7 mm
M8; 5/16 in
černá
25.0 mm
UNF
1,8685 Kč - 3,5929 Kč 2600 Skladem
5.2 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
1,5478 Kč - 2,98 Kč 103500 Skladem
5.9 mm
M6; 1/4 in
černá
13.0 mm
UNF
2,1893 Kč - 4,9564 Kč 74300 Skladem
11.9 mm
M12; 1/2 in
černá
13.0 mm
UNF
3,0957 Kč - 6,1056 Kč 6840 Skladem
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
černá
19.0 mm
UNF
1,9941 Kč - 4,4126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
3,4303 Kč - 6,412 Kč 5000 Skladem
14.3 mm
M15
černá
13.0 mm
Metrický
1,6733 Kč - 3,5929 Kč 114650 Skladem
7.7 mm
M8; 5/16 in
černá
13.0 mm
UNF
1,5338 Kč - 2,957 Kč 9977 Skladem
4.8 mm
M5; 3/16 in
černá
19.0 mm
UNF
5,4941 Kč - 9,1163 Kč 1200 Skladem
13.5 mm
M14
černá
25.0 mm
Metrický
2,7052 Kč - 5,8605 Kč 9062 Skladem
7.0 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
3,6674 Kč - 7,9672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.2 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
5,8633 Kč - 12,5269 Kč 1250 Skladem
15.9 mm
M18
černá
40.0 mm
závity metrické
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC červená

10008676

Cenové rozmezí
4,8875 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
7708 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 0.252 in 0.748 in PVC černá

10108703

Cenové rozmezí
3,6772 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • d
    6.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.598 in 0.748 in PVC černá

10006733

Cenové rozmezí
6,4887 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.205 in 0.748 in PVC černá

10006238

Cenové rozmezí
3,0107 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.217 in 0.984 in PVC černá

10108697

Cenové rozmezí
3,4319 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 0.252 in 0.511 in PVC černá

10006306

Cenové rozmezí
3,0336 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.276 in 0.748 in PVC černá

10006337

Cenové rozmezí
5,5081 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.303 in 0.984 in PVC černá

10006375

Cenové rozmezí
4,4508 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 0.205 in 0.984 in PVC černá

10006245

Cenové rozmezí
3,5929 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.232 in 0.511 in PVC černá

10006276

Cenové rozmezí
2,98 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
103500 Skladem
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M6; 1/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 0.469 in 0.511 in PVC černá

10006566

Cenové rozmezí
4,9564 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
74300 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12; 1/2 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 0.500 in 0.748 in PVC černá

10006603

Cenové rozmezí
6,1056 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
6840 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4 in; 1/2 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 0.252 in 0.984 in PVC černá

10006313

Cenové rozmezí
4,4126 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.563 in 0.511 in PVC černá

10006696

Cenové rozmezí
6,412 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M15
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.303 in 0.511 in PVC černá

10006351

Cenové rozmezí
3,5929 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
114650 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 0.189 in 0.748 in PVC černá

10006207

Cenové rozmezí
2,957 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
9977 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M5; 3/16 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 0.531 in 0.984 in PVC černá

10006658

Cenové rozmezí
9,1163 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.276 in 0.984 in PVC černá

10006344

Cenové rozmezí
5,8605 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
9062 Skladem
Parametry
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.598 in 0.984 in PVC černá

10006740

Cenové rozmezí
7,9672 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 15.9 mm 40.0 mm PVC černá

10108710

Cenové rozmezí
12,5269 Kč - 5,8633 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Velikosti závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá