Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 2.0 mm 12.7 mm PVC žlutá

Pružná a odolná krytka s všestranným použitím. Ideální pro maskování při procesech jako je mokré nebo práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování atd. Atraktivní vzhled, ideální jako dokončovací prvek.
Nové objednací číslo:

10311332

Staré objednací číslo:

DM0080-1/2B

4500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 6,8545 Kč
5000 + 3,316 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 427,25 Kč

500 x 6,8545 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 2.0 mm
h 12.7 mm
Barva žlutá
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt DM0080-1/2B nahrazuje:

Krytky flexi 2.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC žlutá
Nové objednací číslo: 10557792
Staré objednací číslo: FCYJ-0020-013

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás