Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 2.4 mm 12.7 mm PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které poskytuje úhledný a dokončený vzhled konců různých oválných předmětů. Navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých nebo oválných profilů, tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu, dlouhou životnost a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení. Černý povrch, vyrobeny z PVC s teplotní odolností do 70 °C .
Nové objednací číslo:

10311349

Staré objednací číslo:

DM0093-1/2A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5000 + 1,0389 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 5000

Cena celkem:

5 194,50 Kč

5000 x 1,0389 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 2.4 mm
h 12.7 mm
Velikosti závitu Non Threaded
Norma závitu bez závitu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt DM0093-1/2A nahrazuje:

Krytky ukončovací 2.4 mm 13.0 mm PVC černá
Nové objednací číslo: 10557778
Staré objednací číslo: FCWA-0024-013

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás