Menu Vyhledávání

Krytky bezpečnostní

Skladem

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.

  • Zejména se hodí pro dětská hřiště a gymnastické pomůcky.
  • Zapadne na své místo s minimální námahou.
Materiál: polypropylen Barva: černá, žlutá, červená, bílá, modrá, zelená Produktová řada: SR2040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D d1 d2 h H Typ Koupit
3,0736 Kč - 5,6302 Kč 22900 Skladem
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2,1975 Kč - 3,4758 Kč 37500 Skladem
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
2,1975 Kč - 3,4758 Kč 19750 Skladem
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
2,1975 Kč - 3,4758 Kč 23500 Skladem
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
2,8294 Kč - 3,921 Kč 18510 Skladem
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
5,7738 Kč - 10,5423 Kč 12984 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
3,0736 Kč - 5,6302 Kč 5200 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
2,8294 Kč - 3,921 Kč 20000 Skladem
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
3,763 Kč - 6,8798 Kč 20600 Skladem
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
2,1975 Kč - 3,4758 Kč 40500 Skladem
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
4,8259 Kč - 8,8044 Kč 2600 Skladem
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
3,4327 Kč - 6,2478 Kč 13900 Skladem
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
4,2082 Kč - 7,641 Kč 62000 Skladem
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
2,6283 Kč - 4,1939 Kč 13050 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
3,404 Kč - 4,7253 Kč 10033 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
3,404 Kč - 4,7253 Kč 21655 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
3,404 Kč - 4,7253 Kč 11878 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
2,6283 Kč - 4,1939 Kč 16750 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
4,2082 Kč - 7,641 Kč 3300 Skladem
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
5,86 Kč - 10,6715 Kč 7600 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
  • z/ze 3
Krytky bezpečnostní 38.0 mm polypropylen

10057445

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
22900 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen zelená

10057179

Cenové rozmezí
3,4758 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
37500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen žlutá

10057223

Cenové rozmezí
3,4758 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
19750 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen bílá

10057193

Cenové rozmezí
3,4758 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
23500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen modrá

10057308

Cenové rozmezí
3,921 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
18510 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen červená

10057513

Cenové rozmezí
10,5423 Kč - 5,7738 Kč

Skladové zásoby
12984 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 10.3 mm 38.0 mm polypropylen bílá

10057438

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen bílá

10057315

Cenové rozmezí
3,921 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen modrá

10057544

Cenové rozmezí
6,8798 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
20600 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Krytky bezpečnostní 6.3 mm 25.0 mm polypropylen

10057209

Cenové rozmezí
3,4758 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
40500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Krytky bezpečnostní 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm polypropylen černá

10117484

Cenové rozmezí
8,8044 Kč - 4,8259 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Krytky bezpečnostní 43.0 mm polypropylen

10057575

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
13900 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen modrá

10057360

Cenové rozmezí
7,641 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
62000 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen žlutá

10057162

Cenové rozmezí
4,1939 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
13050 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen černá

10057261

Cenové rozmezí
4,7253 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
10033 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen zelená

10057230

Cenové rozmezí
4,7253 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
21655 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen červená

10057278

Cenové rozmezí
4,7253 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
11878 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen zelená

10057117

Cenové rozmezí
4,1939 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
16750 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen žlutá

10057407

Cenové rozmezí
7,641 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen bílá

10057490

Cenové rozmezí
10,6715 Kč - 5,86 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm