Menu Vyhledávání

Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen zelená

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from green Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Nové objednací číslo:

10057230

Staré objednací číslo:

036003100811

21655 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 4,7253 Kč
500 - 999 4,3806 Kč
1000 + 3,404 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 181,33 Kč

250 x 4,7253 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ součástky Base
Závit šroubu M8
d1 8.2 mm
d2 20.0 mm
D 32.0 mm
h 10.1 mm
H 12.5 mm
Typ 1
Materiál polypropylen
Barva zelená
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás