Menu Vyhledávání

Krytky bezpečnostní

Skladem

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.

  • Zejména se hodí pro dětská hřiště a gymnastické pomůcky.
  • Zapadne na své místo s minimální námahou.
Materiál: polypropylen Barva: černá, žlutá, červená, bílá, modrá, zelená Produktová řada: SR2040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D d1 d2 h H Typ Koupit
6,3483 Kč - 11,6052 Kč 21083 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
2,8294 Kč - 3,921 Kč 24750 Skladem
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
5,7738 Kč - 10,5423 Kč 1300 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
3,4327 Kč - 6,2478 Kč 28600 Skladem
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
3,4327 Kč - 6,2478 Kč 26000 Skladem
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
3,0736 Kč - 5,6302 Kč 122400 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
2,8294 Kč - 3,921 Kč 22500 Skladem
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
3,4327 Kč - 6,2478 Kč 19900 Skladem
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
4,2082 Kč - 7,641 Kč 20150 Skladem
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
2,1975 Kč - 3,4758 Kč 20500 Skladem
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
  • z/ze 3
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen žlutá

10057520

Cenové rozmezí
11,6052 Kč - 6,3483 Kč

Skladové zásoby
21083 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen zelená

10057292

Cenové rozmezí
3,921 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
24750 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen zelená

10057476

Cenové rozmezí
10,5423 Kč - 5,7738 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen žlutá

10057582

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
28600 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen zelená

10057537

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen zelená

10057414

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
122400 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní 8.3 mm 32.0 mm polypropylen

10057339

Cenové rozmezí
3,921 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
22500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Krytky bezpečnostní 43.0 mm polypropylen

10057568

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
19900 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen bílá

10057377

Cenové rozmezí
7,641 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
20150 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Krytky bezpečnostní 6.3 mm 25.0 mm polypropylen

10057216

Cenové rozmezí
3,4758 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
20500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm