Menu Vyhledávání

Krytky bezpečnostní

Skladem

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.

  • Zejména se hodí pro dětská hřiště a gymnastické pomůcky.
  • Zapadne na své místo s minimální námahou.
Materiál: polypropylen Barva: černá, žlutá, červená, bílá, modrá, zelená Produktová řada: SR2040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D d1 d2 h H Typ Koupit
3,763 Kč - 6,8798 Kč 20600 Skladem
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
3,0736 Kč - 5,6302 Kč 41600 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
2,1975 Kč - 3,4758 Kč 61000 Skladem
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
3,4327 Kč - 6,2478 Kč 22300 Skladem
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
3,0736 Kč - 5,6302 Kč 22900 Skladem
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
3,4327 Kč - 6,2478 Kč 15150 Skladem
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
4,2082 Kč - 7,641 Kč 13600 Skladem
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
2,1975 Kč - 3,4758 Kč 37500 Skladem
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
3,4327 Kč - 6,2478 Kč 28800 Skladem
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
2,8294 Kč - 3,921 Kč 18510 Skladem
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
5,7738 Kč - 10,5423 Kč 7100 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
2,6283 Kč - 4,1939 Kč 15000 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
2,8294 Kč - 3,921 Kč 20500 Skladem
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
2,1975 Kč - 3,4758 Kč 20500 Skladem
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
4,2082 Kč - 7,641 Kč 33350 Skladem
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
2,8294 Kč - 3,921 Kč 22500 Skladem
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
3,0736 Kč - 5,6302 Kč 13100 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
2,1975 Kč - 3,4758 Kč 31250 Skladem
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
5,7738 Kč - 10,5423 Kč 9800 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
2,8294 Kč - 3,921 Kč 24750 Skladem
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • z/ze 3
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen modrá

10057544

Cenové rozmezí
6,8798 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
20600 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen žlutá

10057469

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
41600 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní 6.3 mm 25.0 mm polypropylen

10057209

Cenové rozmezí
3,4758 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
61000 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Krytky bezpečnostní 43.0 mm polypropylen

10057568

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
22300 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Krytky bezpečnostní 38.0 mm polypropylen

10057445

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
22900 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 12.4 mm 43.0 mm polypropylen bílá

10057551

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
15150 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen žlutá

10057407

Cenové rozmezí
7,641 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
13600 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen zelená

10057179

Cenové rozmezí
3,4758 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
37500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen žlutá

10057582

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
28800 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen modrá

10057308

Cenové rozmezí
3,921 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
18510 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen modrá

10057483

Cenové rozmezí
10,5423 Kč - 5,7738 Kč

Skladové zásoby
7100 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen bílá

10057131

Cenové rozmezí
4,1939 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen bílá

10057315

Cenové rozmezí
3,921 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
20500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Krytky bezpečnostní 6.3 mm 25.0 mm polypropylen

10057216

Cenové rozmezí
3,4758 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
20500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen bílá

10057377

Cenové rozmezí
7,641 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
33350 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Krytky bezpečnostní 8.3 mm 32.0 mm polypropylen

10057339

Cenové rozmezí
3,921 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
22500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen modrá

10057421

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
13100 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen modrá

10057186

Cenové rozmezí
3,4758 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
31250 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen černá

10057506

Cenové rozmezí
10,5423 Kč - 5,7738 Kč

Skladové zásoby
9800 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen zelená

10057292

Cenové rozmezí
3,921 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
24750 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm